??
Seleção de modelos em CAD
K0734.0805
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0734 - Ball joints DIN 71802
Bill of material
K0734.0805
BESTKIPP
Order No.
K0734.0805
AUSF1
version 1
right-hand thread
MATERIAL
Main
Steel
FORM
Form
C
AUSF
version
without circlips
ROT
Angle
D1
diameter
8 mm
D2
thread
M 5 mm
D3
diameter
8 mm
D4
thread
M 5 mm
A
Length
22 mm
L2
Length
10.2 mm
L3
Length
9 mm
E
Length
10.2 mm
SW
width across flats
7 mm
GEW
Approx. weight
0.0150 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245180806
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions